Industrial Automation, Transportation

Racores de latón super rápidos | Serie HP6000

La opción ideal para sistemas de lubricación y engrasado.

La opción ideal para sistemas de lubricación y engrasado.

La Serie HP6000 está diseñada con un anillo sujetador especial que proporciona una larga vida de servicio en sistemas de lubricación y engrasado, tanto para aplicaciones industriales como del sector transporte.

Gracias a su capacidad de fácil conexión y desconexión, su robustez y su diseño compacto, así como a los materiales utilizados en su fabricación, estos racores de conexión rápida son ideales para ambientes industriales caracterizados por altas temperaturas y presiones de hasta los 150 bar.

La gama está disponible con diferentes tipos de rosca (métrica, ISO7 e ISO-228) y es adecuada para el uso con tubos rígidos y semi rígidos, cumpliendo así con las necesidades de variadas aplicaciones.


SECTORES:

  • Automatización industrial
  • Transporte
  • Equipamiento de fabricación
  • Maquinaria de construcción
  • Generación de energía eólica
  • Mantenimiento, reparación y revisión

VENTAJAS:

  • Larga vida de servicio
  • Tecnologías de sujeción y de sellado mejoradas
  • Combinación de sellado alta presión/baja temperatura