Industrial Automation

Pinzas paralelas con guía en H | Serie CGPM

Precisas, ligeras y resistentes

Precisas, ligeras y resistentes

Nuestras pinzas paralelas autocentrantes con guía en forma de H están disponibles en 5 tamaños con carrera estándar o larga. Gracias a los materiales y al recubrimiento superficial utilizados, la pinza ofrece protección contra la entrada de impurezas, así como una mayor fiabilidad y un alto rendimiento a lo largo del tiempo para las aplicaciones más comunes en los sectores industrial y de ensamblaje.

Su tamaño compacto, su alta repetibilidad y sus rápidas velocidades de apertura y cierre hacen que estas pinzas neumáticas sean especialmente adecuadas para aplicaciones como pick and place (recoger y colocar), inserción de objetos pequeños y el cuidado de máquinas en procesos automatizados con ciclos de producción altos o largos.


VENTAJAS:

  • Diseño robusto, compacto y ligero
  • Alta fiabilidad
  • Sin cobre, silicona y PTFE
  • Alta repetibilidad de cierre/apertura
  • Protegido contra la penetración de impurezas (IP40)

SECTORES:

  • Industria
  • Montaje