Creados para resistir.
Hemos ampliado nuestra familia de conectores neumáticos y de fluidos con una nueva gama de racores y accesorios en acero inoxidable 316L. Esta gama es apta para aplicaciones industriales que exigen soluciones seguras y resistentes a altas temperaturas de operación. Además, esta nueva oferta es altamente resistente a la corrosión y la contaminación.
La gama completa incluye accesorios, racores de cánula, racores con funciones, silenciadores y válvulas de bola en diferentes versiones y tamaños, para satisfacer las necesidades de múltiples aplicaciones.
Todas estas opciones garantizan conexiones seguras y fiables bajo diferentes condiciones operativas.
Hechos completamente en acero inoxidable, esta línea es ideal en aplicaciones para las industrias de alimentos o bebidas, farmacéutica, química, de la salud y cosmética, donde se necesitan higiene, fiabilidad y materiales químicamente inertes para impedir roturas o emergencias resultantes del daño corrosivo.
VENTAJAS:
- Alta resistencia a ambientes y fluidos agresivos
- Certificación NSF para aplicaciones de procesamiento de alimentos
- Fácil de conectar y desconectar
- Alta resistencia química a la corrosión
- Alta resistencia a impactos y shocks mecánicos
SECTORES Y APLICACIONES:
- Procesamiento de alimentos y bebidas
- Producción química
- Industria farmacéutica
- Ciencias de la vida
- Sistemas de corte láser
- Sistemas de recubrimiento de pintura
- Sistemas de disipación térmica