Componentes de automatización industrial para la optimización de su proceso de envasado

Más seguro. Mejor. Más rápido.

La industria del embalaje requiere soluciones de alta tecnología, eficientes y flexibles para crear máquinas a medida o altamente personalizadas para las tareas en cuestión. Con el fin de ofrecer un servicio completo que abarca tanto la tecnología como la experiencia, Camozzi Automation colabora con sus clientes para ofrecer soluciones y aplicaciones que optimicen los procesos de producción de las máquinas.

 

Camozzi Automation ha acumulado una vasta experiencia y conocimiento en la industria de componentes de automatización y lo ha combinado con la comprensión de diferentes tecnologías para la actuación y el control de fluidos. Los clientes pueden acceder a esto para crear una ventaja competitiva mediante el desarrollo de soluciones óptimas de eficiencia, eficacia y adaptabilidad.

La siguiente fase está representada por el embalaje secundario. Aquí el embalaje no está en contacto directo con el producto sino que envuelve o encajona uno o más envases primarios. Después de esto, el empaque se cierra y se etiqueta, luego se pasa al siguiente proceso. El procesamiento secundario requiere ciclos de producción muy altos. En consecuencia, es fundamental utilizar componentes fiables, eficientes y robustos.


Máquinas de envasado secundario

  • Máquinas para fabricar cajas de cartón
  • Máquinas para envolver
  • Máquinas de sellado
  • Etiquetadoras

Soluciones Camozzi para el envasado secundario

  • Isla de válvulas
  • Cilindro de acero inoxidable
  • Minicilindro
  • Módulo multiserie

Secondary packaging in practise

En la última fase, el envasado terciario, dos o más contenedores (primarios y / o secundarios) se empaquetan juntos para formar paquetes múltiples, para un manejo fácil y seguro y para ayudar en todas las operaciones logísticas posteriores.

Esta fase está representada por envolvedoras, paletizadoras, etiquetadoras y estuchadoras de gran tamaño que trabajan a velocidades más bajas, pero con cargas mayores. Como consecuencia, se necesitan soluciones robustas y energéticamente eficientes.


Máquinas de envasado terciario

  • Máquinas para envolver
  • Paletizadores
  • Etiquetadoras
  • Máquinas encartonadorasWrapping machines

Soluciones Camozzi para envases terciarios

  • Cilindro electromecánico y eje electromecánico
  • Cilindro compacto
  • Pinza paralela
  • Regulador proporcional

Envasado terciario en la práctica

La primera fase del proceso y del envasado primario es la más delicada, ya que el contacto directo con el producto (que puede ser, por ejemplo, alimentario, farmacéutico o cosmético) requiere soluciones que eviten cualquier forma de contaminación. También es esencial garantizar la máxima fiabilidad mientras se mantiene la flexibilidad para procesar diferentes productos sin reducir la eficiencia general del equipo (OEE).


Máquinas de envasado primario

  • Envoltura primaria
  • Llenadoras y dosificadores
  • FFS (Forma, Rellenar y Sellar)
  • Máquinas de limpieza

Soluciones Camozzi para envases primarios

  • Válvula de solenoide
  • FRL modular
  • Racor de acero inoxidable

Envasado primario en la práctica

Tecnologías de control y manipulación para cada paso del proceso de producción

Cada aplicación a lo largo de una línea de producción tiene diferentes requisitos. Éstos se pueden cumplir mediante el uso de soluciones neumáticas, tecnologías electromecánicas o la integración de ambas.

La tecnología neumática se utiliza mucho en la maquinaria de envasado porque es compacta, ligera y fácil de limpiar. La actuación electromecánica se utiliza de forma complementaria, combinando velocidad y aceleración con un control de posicionamiento hiperpreciso.

La gama de productos estándar de Camozzi Automation incluye componentes sólidos, confiables y eficientes que son adecuados para su uso en los sistemas más complejos y las condiciones ambientales más exigentes.

Nuestro objetivo es ofrecer soluciones y sistemas integrados que puedan proporcionar la máxima fiabilidad, productividad y flexibilidad en cada paso del proceso de envasado.


BENEFICIOS

  • Optimización del proceso productivo
  • Mayor rendimiento
  • Máxima productividad y fiabilidad
  • Soluciones personalizadas para cada fase de producción
  • Sistemas integrados para la automatización industrial inteligente
    04/02/2021