FUNCIÓN DE APLICACIÓN: Mezcla de aire y oxígeno
PRODUCTOS:
- Las electroválvulas de accionamiento directo de la serie K8 (miniaturización) se pueden utilizar en aplicaciones en las que se requieren soluciones muy compactas y altas prestaciones.
- Las electroválvulas miniaturizadas de accionamiento directo de la serie KN se pueden utilizar en aplicaciones científicas gracias a su bajo consumo de energía y su diseño compacto.
- Las electroválvulas de accionamiento directo de la serie P están disponibles en versión de 3/2 vías, ya sea NC o NO.